Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR

    Google-Übersetzung,
    Crometta Aufputz-Duschsystem Vario mit Ecostat 1001 CL Thermostat und Brausestange 65 cm Nordic-DZR
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26689400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • shower head size: 100 mm • spray type overhead shower: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • max. operating pressure: 6 bar • min. operating pressure: 1 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26689XXX
    • ProduktfamilieShower combination
    • ProduktgruppeEcostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit