Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FixFit Q Wall outlet with shower holder
FixFit Q Wall outlet with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Q Wall outlet with shower holder

    Google-Übersetzung,
    FixFit Q Wandsteckdose mit Brausehalter
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 26887000 Chrome

      - 26887670 Matt Black

      - 26887700 Matt White

      - 26887340 Brushed Black Chrome

      - 26887140 Brushed Bronze

      - 26887990 Polished Gold Optic

      - 26887821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: wall connector, escutcheon

      • version: plastic housing with internal water supply made of plastic

      • fixed holding position

      • for all Hansgrohe hand showers

      • for hoses with conical nut

      • material: plastic

      • with non-return valve

      • connection type: G ½

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26887XXX
    • ProduktfamilieShower support
    • ProduktgruppeFixFit Q
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)78
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)276
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010132
    • ETIM-NameHand shower holder
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit