Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance E Showerpipe 360 1jet mit Thermostat Nordic 27134000
Raindance E Showerpipe 360 1jet mit Thermostat Nordic 27134000
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 360 1jet mit Thermostat Nordic 27134000

    Raindance E Showerpipe 360 1jet mit Thermostat Nordic
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter · Kopfbrause Raindance E 360 Air · Brausekopfgröße: 360 x 190 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Ablage aus Sicherheitsglas · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/min · Betriebsdruck: min. 1,3 bar/max. 10 bar · vollverchromte Strahlscheibe · Brausearmlänge: 380 mm · Thermostat Ecostat Select · Oberfläche Ablage: chrom oder weiß · isolierte Wasserführung · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27134000
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeRaindance E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1206
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)478
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit