Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hansgrohe Brausearm 12,8 cm 27411000
hansgrohe Brausearm 12,8 cm 27411000
    hansgrohe

    hansgrohe Brausearm 12,8 cm 27411000

    hansgrohe Brausearm 12,8 cm
    Spezifikation
    • · Wandmontage · Installationsart: Aufputzmontage · Anschlussgewinde G ½
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27411000
    • ProduktfamilieShower arms
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)88
    • Breite (mm)62
    • Tiefe (mm)128
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)146.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010905
    • ETIM-NameShower connecting piece
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures