Croma 100 Kopfbrause Vario 27441000
Croma 100 Kopfbrause Vario 27441000
    hansgrohe

    Croma 100 Kopfbrause Vario 27441000

    Croma 100 Kopfbrause Vario
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 100 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: Rain, Shampoostrahl, Normalstrahl, Massagestrahl · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 22 l/min · Durchflussmenge Shampoostrahl (bei 3 bar): 17 l/min · Durchflussmenge Normalstrahl (bei 3 bar): 20 l/min · Durchflussmenge Massagestrahl (bei 3 bar): 11 l/min · Drehumstellung an der Kopfbrause · graue Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Kunststoff · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27441000
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeCroma 100
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)79
    • Breite (mm)108
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)279
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head