Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FixFit Wandanschluss E mit Rückflussverhinderer 27458003
FixFit Wandanschluss E mit Rückflussverhinderer 27458003
    hansgrohe

    FixFit Wandanschluss E mit Rückflussverhinderer 27458003

    FixFit Wandanschluss E mit Rückflussverhinderer
    Spezifikation
    • · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27458003
    • ProduktfamilieWall outlet
    • ProduktgruppeFixfit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2.88
    • Breite (mm)2.38
    • Tiefe (mm)1.5
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010905
    • ETIM-NameShower connecting piece
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien