Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance S Kopfbrause 240 1jet 2.5 GPM 27474001
Raindance S Kopfbrause 240 1jet 2.5 GPM 27474001
    hansgrohe

    Raindance S Kopfbrause 240 1jet 2.5 GPM 27474001

    Raindance S Kopfbrause 240 1jet 2.5 GPM
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause · Brausekopfgröße: 240 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9.5 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G ½ NPT · für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27474001
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeRaindance S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.13
    • Breite (Inches)9.36
    • Tiefe (Inches)9.36
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA