Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hansgrohe Deckenanschluss 10 cm 27479000
hansgrohe Deckenanschluss 10 cm 27479000
    hansgrohe

    hansgrohe Deckenanschluss 10 cm 27479000

    hansgrohe Deckenanschluss 10 cm
    Spezifikation
    • · Länge 100 mm · Einsatzzweck: auch als Verlängerung einsetzbar · Installationsart: Aufputzmontage · Material: Messing · Schaft Ø 27 mm · Anschlussgewinde G ½
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27479000
    • ProduktfamilieSupplies
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)114
    • Breite (mm)63
    • Tiefe (mm)63
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)374
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures