Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Unica Brausestange E 150 cm mit Brauseschlauch 27645000
Unica Brausestange E 150 cm mit Brauseschlauch 27645000
    hansgrohe

    Unica Brausestange E 150 cm mit Brauseschlauch 27645000

    Unica Brausestange E 150 cm mit Brauseschlauch
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Schieber, Seifenschalen · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · Ablage aus Sicherheitsglas · Brausestangentyp: flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas · Stangenbreite: 41 mm · vollverchromter Brauseschieber · selbstarretierender Schieber · Schieber stufenlos verstellbar · Wandstützen aus Kunststoff · Oberfläche: chrom, weiß oder schwarz
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27645000
    • ProduktfamilieWallbars
    • ProduktgruppeUnica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)123
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010140
    • ETIM-NameSliding rod
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures