Croma 100 Brauseset Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale 27653000
Croma 100 Brauseset Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale 27653000
    hansgrohe

    Croma 100 Brauseset Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale 27653000

    Croma 100 Brauseset Vario EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber, Seifenschale · Strahlart: Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massagestrahl · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · Brausekopfgröße: 100 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27653000
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeCroma 100
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)985
    • Breite (mm)151
    • Tiefe (mm)243
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010109
    • ETIM NameSliding rod combination