Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logis Universal Handtuchablage mit Handtuchhalter 41720000
Logis Universal Handtuchablage mit Handtuchhalter 41720000
    hansgrohe

    Logis Universal Handtuchablage mit Handtuchhalter 41720000

    Logis Universal Handtuchablage mit Handtuchhalter
    Spezifikation
    • · Material Halteelement: Metall · Material: Messing · Wandmontage · Länge 600 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41720000
    • ProduktfamilieTowel rack
    • ProduktgruppeLogis Universal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)125
    • Breite (mm)655
    • Tiefe (mm)260
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010551
    • ETIM-NameTowel holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit