Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WallStoris Ablagekorb tief 27912XXX
WallStoris Ablagekorb tief 27912XXX
    hansgrohe

    WallStoris Ablagekorb tief 27912XXX

    WallStoris Ablagekorb tief
    Spezifikation
    • Surfaces: - 27912670 Mattschwarz - 27912700 Mattweiß Specification: • Material: Kunststoff • Maße: 250 x 71 mm • Accessoire kann auf die Wandstange geklickt werden • Aufbewahrungsmöglichkeit für Squeegee • Ideal zur Aufbewahrung von Shampoo, Duschgel, Rasierapparaten • Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen • Aussparung zum Abfließen von Wasser
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27912XXX
    • ProduktfamilieCosmetic boxes
    • ProduktgruppeWallStoris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)71
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)206
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC012353
    • ETIM-NameAccessories bathroom accessories
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFacial tissue dispensers
    • Klassifizierung11 28 13
    • Format2014TitelComputers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 13
    • OmniClassTitelBathroom Tissue Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit