Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WallStoris Toilettenbürstenhalter 27927XXX
WallStoris Toilettenbürstenhalter 27927XXX
    hansgrohe

    WallStoris Toilettenbürstenhalter 27927XXX

    WallStoris Toilettenbürstenhalter
    Spezifikation
    • Surfaces: - 27927670 Mattschwarz - 27927700 Mattweiß Specification: • Material: Kunststoff • Material Halteelement: Kunststoff • Material Einsatz: Kunststoff matt • Profil: flacher Stab • mit losem Einsatz • kann freistehend verwendet werden • geeignet für Wandmontage • verdeckte Befestigung • Behälter zum entnehmen und einfachen reinigen • Behälter ist spülmaschinengeeignet • inkl. Toilettenbürste • Anwendung - kleben oder bohren • inkl. Klebeset • ergonomischer Griff
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27927XXX
    • ProduktfamilieToilet brush holders
    • ProduktgruppeWallStoris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)341
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)112
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)673
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010555
    • ETIM-NameLavatory brush set
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit