Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WallStoris Toilettenpapierhalter mit Ablage 27928XXX
WallStoris Toilettenpapierhalter mit Ablage 27928XXX
    hansgrohe

    WallStoris Toilettenpapierhalter mit Ablage 27928XXX

    WallStoris Toilettenpapierhalter mit Ablage
    Spezifikation
    • Surfaces: - 27928670 Mattschwarz - 27928700 Mattweiß Specification: • Material: Kunststoff • Offene Form – Toilettenpapier kann einfach eingehängt werden • Rollenbreite bis 122 mm geeignet • mit Ablagefläche • Anwendung - kleben oder bohren • inkl. Klebeset • Wandmontage • verdeckte Befestigung • Länge 230 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27928XXX
    • ProduktfamilieRoll holders
    • ProduktgruppeWallStoris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)97
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)330
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010553
    • ETIM-NameToilet roll holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 21
    • OmniClassTitelToilet Paper Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit