Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hansgrohe Brausehalter Porter E 28387007
hansgrohe Brausehalter Porter E 28387007
    hansgrohe

    hansgrohe Brausehalter Porter E 28387007

    hansgrohe Brausehalter Porter E
    Spezifikation
    • · feste Halteposition · für Schläuche mit konischer Mutter · Metall
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28387007
    • ProduktfamilieShower support
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)78
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)220
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010132
    • ETIM-NameHand shower holder
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    China