Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28739USA Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
28739USA Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
28739USA Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
28739USA Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
    hansgrohe

    28739USA Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+

    Google-Übersetzung,

    Activera Q Kopfbrause 290/180 1jet EcoSmart+

    Spezifikation
    • Surfaces: - 28739001 Chrome - 28739671 Matt Black - 28739821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 290 x 180 mm • spray type: Rain • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28739USA
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeActivera Q
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)295
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit