Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine
28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine
28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine
    hansgrohe

    28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine

    Google-Übersetzung,
    Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart mit Wannenthermostat Ecostat Fine
    Spezifikation
    • Surfaces: - 28871000 Chrome - 28871670 Matt Black Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Activera S 240 1jet • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: Rain • convenient spray selection via Select button • spray disc surface: graphite • removable shower head • flow regulator: 12 l ± 10 % • spray type hand shower: Rain, ImpactRain • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 12 l/min • max. operating pressure: 10 bar • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider rotatable on the pipe for left or right operation • shower arm length overhead shower: 344 mm • thermostat Ecostat Fine • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • temperature and water flow control • Outlets may not be operated simultaneously • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 22 mm • 3 functions
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28871XXX
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeActivera S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1569
    • Breite (mm)310
    • Tiefe (mm)467
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit