Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28882USA Wall outlet S with non-return valve
28882USA Wall outlet S with non-return valve
28882USA Wall outlet S with non-return valve
    hansgrohe

    28882USA Wall outlet S with non-return valve

    Google-Übersetzung,

    Wandauslass S mit Rückflussverhinderer

    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 28882001 Chrome

      - 28882141 Brushed Bronze

      - 28882251 Brushed Gold Optic

      - 28882341 Brushed Black Chrome

      - 28882671 Matt Black

      - 28882701 Matt White

      - 28882821 Brushed Nickel

      - 28882831 Polished Nickel

      Specification:

      • metal connection angle

      • material escutcheon: metal

      • connection type: NPT ½

      • slim, minimalist design

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28882USA
    • ProduktfamilieShower support
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Breite (mm)65
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010132
    • ETIM-NameHand shower holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit