Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hansgrohe Bidette Handbrause 1jet mit Brausehalter und Druckschlauch 125 cm 32129000
hansgrohe Bidette Handbrause 1jet mit Brausehalter und Druckschlauch 125 cm 32129000
    hansgrohe

    hansgrohe Bidette Handbrause 1jet mit Brausehalter und Druckschlauch 125 cm 32129000

    hansgrohe Bidette Handbrause 1jet mit Brausehalter und Druckschlauch 125 cm
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Bidette Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · mit Rückflussverhinderer · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer32129000
    • ProduktfamiliePorter sets
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)35
    • Tiefe (mm)116
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)310
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit