Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logis Universal Seifenkorb 41710000
Logis Universal Seifenkorb 41710000
    hansgrohe

    Logis Universal Seifenkorb 41710000

    Logis Universal Seifenkorb
    Spezifikation
    • · kann auch als Ablagefläche verwendet werden · Material: Messing · Wandmontage · Material Halteelement: Metall
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41710000
    • ProduktfamilieSoap dishes /-basket
    • ProduktgruppeLogis Universal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)62
    • Breite (mm)226
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)441
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010557
    • ETIM-NameSoap holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dishes
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 11
    • OmniClassTitelHand Soap Holders
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit