Logis Universal Haltegriff 41713000
Logis Universal Haltegriff 41713000
    hansgrohe

    Logis Universal Haltegriff 41713000

    Logis Universal Haltegriff
    Spezifikation
    • · Bohrabstand 300 mm · Material: Messing · Wandmontage · Material Halteelement: Metall · Länge 345 mm · TÜV geprüft
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41713000
    • ProduktfamilieGrab bars
    • ProduktgruppeLogis Universal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)346
    • Tiefe (mm)74
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)875
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011028
    • ETIM NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment