Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
41751XXX AddStoris Handtuchablage mit Handtuchhalter
41751XXX AddStoris Handtuchablage mit Handtuchhalter
41751XXX AddStoris Handtuchablage mit Handtuchhalter
41751XXX AddStoris Handtuchablage mit Handtuchhalter
    hansgrohe

    41751XXX AddStoris Handtuchablage mit Handtuchhalter

    AddStoris Handtuchablage mit Handtuchhalter
    Spezifikation
    • Oberflächen: - 41751000 Chrom - 41751140 Brushed Bronze - 41751340 Brushed Black Chrome - 41751670 Mattschwarz - 41751700 Mattweiß - 41751990 Polished Gold Optic Spezifikation: • Bohrabstand 630 mm • Material: Metall • Wandmontage • Länge 648 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41751XXX
    • ProduktfamilieTowel rack
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)648
    • Tiefe (mm)248
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit