Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
54184XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/475 with 2 drawers for washbasin
54184XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/475 with 2 drawers for washbasin
54184XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/475 with 2 drawers for washbasin
54184XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/475 with 2 drawers for washbasin
    hansgrohe

    54184XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/475 with 2 drawers for washbasin

    Google-Übersetzung,
    Xevolos E Waschtischunterschrank Mattweiß 1180/475 mit 2 Schubladen für Waschbecken
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 54184320 Body finish: Matt White|Front finish: Metallic White

      - 54184730 Body finish: Matt White|Front finish: Dark Oak

      - 54184390 Body finish: Matt White|Front finish: Patterned Bronze

        - 54184660 Body finish: Matt White|Front finish: Textile Dark Grey

        Specification:

        • consists of: vanity unit, basic box set, space saving siphon
        • material body: medium density fiberboard (MDF)
        • surface material body: lacquer
        • material front: polyester
        • surface material front: textile
        • material front frame: aluminium
        • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
        • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
        • AntiFingerprint: solution against fingerprints
        • MoistureProof: durable and consistent material
        • handleless
        • open via PushOpen function
        • opening type: full pull-out
        • 2 drawers
        • without siphon cutout
        • SoftClose, for smooth and silent closing
        • individual and flexible storage space due to interior division
        • 2 basis boxes sets included
        • 1 space saving siphon included with water seal 50 mm
        • wall-mounted
        • mounting condition: pre-mounted
        • with mounting material
        • washbasin must be ordered separately
        • Aluminium frame in body color
      Technische Spezifikation
      • Referenznummer54184XXX
      • ProduktfamilieVanity unit
      • ProduktgruppeXevolos E
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-08-30
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)575
      • Breite (mm)1180
      • Tiefe (mm)475
      Verwandt
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)50.41
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
      • IFCClassificationEinrichtungselement
      • ETIM-CodeEC011381
      • ETIM-NameBathroom furniture set
      • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
      • UNSPSCCode56
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
      • Klassifizierung12 35 30.23
      • Format2014TitelBathroom Casework
      • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
      • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
      • CSIUniFormatIICodeE2010
      • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit