Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
54291XXX Xilesa E Vanity unit 480/470 with 2 drawers PushOpen for handrinse basin
54291XXX Xilesa E Vanity unit 480/470 with 2 drawers PushOpen for handrinse basin
54291XXX Xilesa E Vanity unit 480/470 with 2 drawers PushOpen for handrinse basin
    hansgrohe

    54291XXX Xilesa E Vanity unit 480/470 with 2 drawers PushOpen for handrinse basin

    Google-Übersetzung,
    Xilesa E Waschtischunterschrank 480/470 mit 2 Auszügen PushOpen für Handwaschbecken
    Spezifikation
    • Surfaces: - 54291550 Cashmere Oak - 54291700 Matt White - 54291760 Slate Matt Grey - 54291780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • open via PushOpen function • opening type: full pull-out • 2 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • handrinse basin must be ordered separately • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer54291XXX
    • ProduktfamilieVanity unit
    • ProduktgruppeXilesa E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)620
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)29.69
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011382
    • ETIM-NameWashbasin lower cupboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit