Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
54973XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 1200/30 IR sensor
54973XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 1200/30 IR sensor
54973XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 1200/30 IR sensor
    hansgrohe

    54973XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 1200/30 IR sensor

    Google-Übersetzung,
    Xarita Lite Q Spiegel mit horizontalen LED-Leuchten 1200/30 IR-Sensor
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 54973700 Matt White

      - 54973670 Matt Black

      Specification:

      • material: mirror glass
      • material frame: aluminium
      • surface material: powder coating
      • MoistureProof: durable material
      • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror
      • luminous flux: 1980 lm
      • Power illuminant: 15 W
      • light source: LED, exchangeable
      • direct horizontal LED light
      • colour temperature: 4000 K
      • LED lifetime: > 36.000 hours
      • direct LED light: energy efficiency class C
      • minimum distance between infrared sensor and reflective surfaces: 120 mm
      • stepless dimmable
      • AntiFog: with mirror heating
      • Auto-off function: automatic shutdown for all functions
      • with memory function: dimming
      • input voltage: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • IP degree of protection: IP44
      • with mounting material
      • concealed fastening
      • wall-mounted
      • dimensions: 1200/700/30

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer54973XXX
    • ProduktfamilieMirrors
    • ProduktgruppeXarita Lite Q
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)33
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)11.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit