Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub
Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub
    hansgrohe

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub

    Google-Übersetzung,
    Flexaplus Komplett-Set Ab- und Überlaufgarnitur für Badewanne
    Spezifikation
    • Surfaces: - 58154000 Chrome Specification: • consists of: basic set, finish set, odour trap • suitable for bathtubs made of cast iron, steel and plastic, to fit to both standard and extra-large tubs, bathtubs with waste outlet diameter 52 mm • easy waste and overflow installation with included tool • rotatable connection bent, diameter: 40/50 mm • double-sided seals on outlet and overflow • flat version: only 46 mm is needed behind bathtub • shortenable and flexible overflow hose • rotatable siphon housing • easy cleaning with access for plumber's snake • connection siphon drain plug: clamp connection • pipe outer diameter drain pipe: 50 mm • drainage capacity accumulation height 300 mm: 64 l/min • overflow capacity accumulation height 60 mm above centre of overflow hole: 36 l/min • water seal height: 50 mm • material waste set: Polypropylene (PP), ABS • material overflow: Polypropylene (PP), ABS
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer58154XXX
    • ProduktfamilieBasic set for bath filler with waste and overflow
    • ProduktgruppeFlexaplus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)105
    • Breite (mm)75
    • Tiefe (mm)850
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit