Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply

    Google-Übersetzung,
    EluPura Original Q Tank mit Bodenwasserversorgung
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 60141450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l



      Technische Spezifikation
      • Referenznummer60141XXX
      • ProduktfamilieTop mounted cisterns
      • ProduktgruppeEluPura Original
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-10-27
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)330
      • Breite (mm)390
      • Tiefe (mm)150
      Verwandt
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)13.8
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC010864
      • ETIM-NameSurface-mounted flushing reservoir
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
      • Klassifizierung22 41 13.13
      • Format2014TitelResidential Water Closets
      • OmniClassNummer23-31 19 00
      • OmniClassTitelToilets
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit