Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
    hansgrohe

    60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover

    Google-Übersetzung,

    EluPura Original S Wand-WC-Set mit AquaChannel-Spülung, WC-Sitz und Deckel

    Spezifikation
    • Surfaces: - 60207450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with concealed siphon • flushing water quantity: 4.5 l, 5 l, 6 l • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance wall mounting: 180 • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • position drain: horizontal outlet • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60207XXX
    • ProduktfamilieToilet combinations
    • ProduktgruppeEluPura Original
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)31.36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit