Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
    hansgrohe

    60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK

    Google-Übersetzung,
    EluPura Original Q Tankbodeneinlass UK
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 60269450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • complies with type 2 according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60269XXX
    • ProduktfamilieTop mounted cisterns
    • ProduktgruppeEluPura Original
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)14.52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen