Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    hansgrohe

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS

    Google-Übersetzung,
    GladeLake S Tank mit Bodenwasserversorgung WRAS
    Spezifikation
    • Surfaces: - 60310450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • operation via push button • water connection: bottom • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60310XXX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)375
    • Breite (mm)385
    • Tiefe (mm)151
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)13.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung22 41 13
    • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 19 19 19
    • OmniClassTitelWater Closet Tanks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit