Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60311XXX GladeLake S Tank with side inlet
60311XXX GladeLake S Tank with side inlet
    hansgrohe

    60311XXX GladeLake S Tank with side inlet

    Google-Übersetzung,
    GladeLake S Tank mit seitlichem Einlass
    Spezifikation
    • Surfaces: - 60311450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • operation via push button • water connection: right • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60311XXX
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeGladeLake S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)375
    • Breite (mm)385
    • Tiefe (mm)151
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)13.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010864
    • ETIM-NameSurface-mounted flushing reservoir
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung22 41 13
    • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 19 19 19
    • OmniClassTitelWater Closet Tanks