Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xuniva Q Undercounter basin 450/350 without tap hole with overflow, SmartClean
Xuniva Q Undercounter basin 450/350 without tap hole with overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva Q Undercounter basin 450/350 without tap hole with overflow, SmartClean

    Google-Übersetzung,
    Xuniva Q Unterbauwaschtisch 450/350 ohne Hahnloch mit Überlauf, SmartClean
    Spezifikation
    • Surfaces: - 61052450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 450 x 350 mm • installation type: undermount • with mounting material
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer61052XXX
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeXuniva Q
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)175
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures