Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EluPura S Wall hung WC Set Compact 480 AquaHelix Flush SmartClean with WC seat and
hansgrohe

EluPura S Wall hung WC Set Compact 480 AquaHelix Flush SmartClean with WC seat and

Google-Übersetzung,
EluPura S Wand-WC-Set Compact 480 AquaHelix Flush SmartClean mit WC-Sitz und Deckel mit SoftClose und QuickRelease, Slim
Spezifikation
  • Surfaces: - 61156450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • SmartClean: dirt-resistant glaze • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with concealed siphon • rimless • dual flushing • AquaHelix Flush: water vortex technology for optimal flushing • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • concealed fixation for the WC • type of fastening: bolt • water connection: back • centre-distance wall mounting: 180 mm • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • SoftClose: gently closing seat and cover • position drain: horizontal outlet • QuickRelease: quickly removable toilet seat • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer61156XXX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit