Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

Logis Einhebel-Waschtischmischer 70 mit 2 Durchflussmengen mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71075000

Unique ref.: 71075000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Logis
Produkt Gruppe: Basin mixers
Breite (mm): 46
Höhe (mm): 138
Tiefe (mm): 160
Publishing Datum: 2019-03-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)
Logis Einhebel-Waschtischmischer 70 mit 2 Durchflussmengen mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

· Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
· ComfortZone 70
· Ausladung 107 mm
· Normalstrahl
· Durchflussmenge bei 3 bar: 9.5 l/min
· Keramikmischsystem mit 2 Durchflussmengen
· Temperaturbegrenzung einstellbar
· für Durchlauferhitzer geeignet
· Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
· Material Ablaufventil: Synthetik
· Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
· Anschlussgröße: DN15
· Kaltwasser in Mittelstellung


Material 1: Chrome
Material 2: Chrome
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 1.62

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beschreibung: Washbasin taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Depth 160 mm
Height 138 mm
Width 46 mm

BIMobject®