Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur 71101000
Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur 71101000
    hansgrohe

    Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur 71101000

    Logis Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · ComfortZone 100 · Ausladung 108 mm · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71101000
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeLogis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)164
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)143
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers