Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
71251XXX Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71251XXX Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71251XXX Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71251XXX Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
    hansgrohe

    71251XXX Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

    Logis Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 71251000 Chrom Specification: • Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur • ComfortZone 110 • Ausladung 121 mm • Strahlart: Normalstrahl • Keramikmischsystem • Temperaturbegrenzung einstellbar • für Durchlauferhitzer geeignet • Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ • Material Ablaufventil: Synthetik • Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71251XXX
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeLogis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)177
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)146
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit