Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation
Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation

    Google-Übersetzung,
    Logis Loop Einhebel-Brausemischer Unterputz für iBox universal
    Spezifikation
    • Surfaces: - 71267000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29,3 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71267000
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeLogis Loop
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)71
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit