Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logis E 4-hole rim mounted bath mixer
Logis E 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Logis E 4-hole rim mounted bath mixer

    Google-Übersetzung,
    Logis E 4-Loch Wannenrandarmatur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 71316000 Chrome Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower • 2 functions • projection: 200 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Shampoo spray, Massage spray, normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71316000
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeLogis E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)214
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)235
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit