Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logis Einhebel-Wannenmischer Aufputz 71400000
Logis Einhebel-Wannenmischer Aufputz 71400000
    hansgrohe

    Logis Einhebel-Wannenmischer Aufputz 71400000

    Logis Einhebel-Wannenmischer Aufputz
    Spezifikation
    • · Ausladung 194 mm · Anschlussart: S-Anschlüsse · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71400000
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeLogis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)207
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)197
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit