Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
71580XXX Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur
71580XXX Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur
71580XXX Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur
71580XXX Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur
    hansgrohe

    71580XXX Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur

    Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer 100 ohne Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Oberflächen: - 71580000 Chrom - 71580670 Mattschwarz Spezifikation: • Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur • ComfortZone 100 • Ausladung 108 mm • Normalstrahl • schwenkbarer Strahlformer • Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min • Keramikmischsystem • für Durchlauferhitzer geeignet • Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71580XXX
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeVernis Blend
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)143
    • Breite (mm)46
    • Tiefe (mm)131
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit