Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rebris E Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
Rebris E Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
    hansgrohe

    Rebris E Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates

    Google-Übersetzung,
    Rebris E Wannen- und Brause-Einhandmischer Monotrou mit 2 Durchflussmengen
    Spezifikation
    • Surfaces: - 72437000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 140 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13,6 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for 2 flow rates • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: G ⅜ connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer72437XXX
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeRebris E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)58
    • Tiefe (mm)169
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit