Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M5115-H220 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehauslauf 73852800
M5115-H220 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehauslauf 73852800
    hansgrohe

    M5115-H220 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehauslauf 73852800

    M5115-H220 Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehauslauf
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox · ComfortZone 220 · Schwenkbereich 110° / 150° · Normalstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer73852800
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeM51
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)335
    • Breite (mm)111
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit