Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
    hansgrohe

    74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set

    Google-Übersetzung,
    Zesis S Einhebel-Waschtischmischer 210 CoolStart mit Schwenkauslauf ohne Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 74741000 Chrome - 74741670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 210 • projection: 142 mm • spout height: 210 mm • handle variant: lever handle • swivel range adjustable in 2 steps 120° or 360° • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer74741XXX
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeZesis S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)274
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)165
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit