Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WB 5X170FL Waterbetter® Filter Housings

WB 5X170FL Waterbetter® Filter Housings

Google-Übersetzung,

Design mit hoher Kapazität

Niedrigere Betriebskosten

Reduzierte Abfallentsorgung
Längere Filterlaufzeiten für weniger Wechsel
Erhöhte Schadstoffentfernung
Bedienerfreundlich

Merkmale

  • Patentiertes Up-Flow-Design
  • Praktisches Cluster-Design mit 5 Jumbo-Kartuschen
  • Ausfallsichere Deckel mit individuellen Nieten
  • Ausgelegt für Drücke bis 125 PSI
  • Ausgelegt für Temperaturen bis 140˚F (60˚C)
  • Elektropoliertes Edelstahlgehäuse 304 mit CPVC-Standrohren
  • Minimaler Druckabfall bei Harmsco®-Kartuschen durch plissiertes Design und vergrößerte Filterfläche

Anwendungen

  • Gewerbliches/privates Trinkwasser
  • Kühlturmfiltration
  • Entsalzung Vorfiltration (beschichtete Option)
  • Oberflächenwasserbehandlungsregel (SWTR) LT2
  • Industrielle Abwasserbehandlung
  • Umkehrosmose-Vorfilterung
  • Grundwassersanierung
  • Nutzwasser
  • Direkt beeinflusstes Grundwasser (GWUDI)
Spezifikation
  • Electropolished 304 stainless steel

    Standpipes - CPVC standard

    Inlet/Outlet - 4” flanged standard

    O-ring housing seal - Buna-N standard, EPDM, Viton optional

    Pressure - Up to 125 psi (8.6 bar) max.

    Temperature - Up to 140˚F (60˚C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwb-5x170fl-waterbetter-housings
  • ProduktfamilieCommercial and Industrial
  • ProduktgruppeFilter Housings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • ETIM-CodeEC001210
  • ETIM-NameWater filter
  • UNSPSCNameWater filters
  • UNSPSCCode40161502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung46 61 00
  • Format2014TitelFiltration Equipment
  • OmniClassNummer23-27 55 11 11
  • OmniClassTitelWater Filters
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika