Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    Google-Übersetzung,
    • Verfügt über eine doppelwandige, luftisolierte Konstruktion.
    • Verfügt über männliche/weibliche Enden vom Typ B für eine einfache Verbindung mit Hart & Cooley-Entlüftung.
    • Benötigt nur 1 Zoll Abstand zu brennbaren Stoffen.
    • UL-gelistet für die Verwendung als Verbindung von einem Gerät zu einer Gasentlüftung vom Typ B und als Segment einer Gasentlüftung vom Typ B.
    • Kann in nicht konditionierten Räumen wie Dachböden und Kriechkeller verwendet werden. Nicht einschließen.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #HartCooley #DoubleWallGasVentConnector

    Spezifikation
    • Technical Details

      4" X 4" Diameter X 36"L

      Weight: 2lbs 10oz

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHart-Cooley-4DFC3-B-Vent-Double-Wall-Flexible-Gas-Vent-Connector
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeGas Vent Connector
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • UNSPSCNameVentilation pipes
    • UNSPSCCode40101506
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 49 13
    • OmniClassTitelVentilation Ducts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit