Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register

    Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register

    Google-Übersetzung,
    • Ganzstahlkonstruktion (682) / Hochweißes Finish.
    • Wird für Decken- oder Seitenwandinstallationen verwendet / Verriegelbare Ventillamellen für sichere Absperrung.
    • Ideal für flache Kanalinstallationen.
    • Zwei-Wege-Umlenk- / Multi-Shutter-Ventil.
    • 1/2" beabstandete Rippen, eingestellt auf 40 Grad / 1 5/8" Tiefe bei vollständiger Öffnung.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #HartCooley #SteelRegister #HVACRegister

    Spezifikation
    • Technical Details

      Size (W x H): 12" x 8"
      MFG #: 043837
      All-steel construction (682)
      Used for ceiling or sidewall installations
      Ideal for shallow duct installations
      Two-way deflection
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Multi-shutter valve
      1 5/8" depth when fully opened
      Interlocking valve louvers for positive shut-off
      Bright White finish
      Available with fusible link option, limited sizes (not UL-listed or fire-rated)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHart-Cooley-682-12x8-White-HVAC-Register
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeRegister
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSCCode4010
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 25
    • OmniClassTitelVentilation Registers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit