Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LARGO-PLENUS 2022
LARGO-PLENUS 2022
LARGO-PLENUS 2022
LARGO-PLENUS 2022
LARGO-PLENUS 2022
LARGO-PLENUS 2022

    LARGO-PLENUS 2022

    Das HAVER Architekturgewebe LARGO-PLENUS 2022 ist ein unglaublich stabiles und robustes Drahtgewebe, welches aus Flachdrähten hergestellt wird. Die flachen Drähte erzeugen eine größere Oberfläche, wodurch die Transparenz zwar reduziert wird, die dafür aber für ein sehr glattes, homogenes Erscheinungsbild und einem flächigen Glanz sorgen. LARGO-PLENUS 2022 eignet sich besonders für Fassaden, die eine reduzierte Transparenz erfordern, sowie für Geländerfüllungen und Innenanwendungen.

    Befestigungslösung für Fassaden
    Mittels Flachspannkanten, Gabelschrauben und Druckfedern können Gewebeelemente aus Edelstahl über mehrere Geschosse hinweg gespannt werden. Besonders im Außenbereich erfordern die statischen Eigenschaften den Einsatz von Druckfedern. Sie verleihen dem Drahtgewebe bei entsprechender Belastung eine ausreichende Elastizität. Eine solide Unterkonstruktion zur Aufnahme resultierender Lasten ist an den oberen und unteren Befestigungspunkten erforderlich. Die Zwischenbefestigung erfolgt in jeder Geschossebene mittels hinter dem Gewebe verlaufender Rundrohre und Drahtsicherung. In der Vorderansicht ist die Zwischenbefestigung kaum sichtbar.

    Je nach technischer Anforderung sind auch andere Kantenausführungen und Spannsysteme möglich. Spezielle Befestigungslösungen werden individuell ermittelt und umgesetzt.

    HAVER Architekturgewebe erhalten Sie montagefertig, inklusive einer ausführlichen und einfachen Montageanleitung. Die komplett mitgelieferte Befestigungstechnik ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Einmal montiert, benötigen Fassadenverkleidungen aus Edelstahlgewebe wenig bis keine Wartung.

    Spezifikation
    • Gewicht: ~ 8,1 kg/m² 
      Offene Fläche: ~ 25 %

      Abmessungen: maßgefertigte Gewebeelemente
      Breite: bis zu 3 m
      Höhe: bis zu 25 m

      Farbe/Lackierung: Farbige Ausführungen sind möglich

      Anwendung: Fassade, Decke, Wand, Brüstung, Sonnenschutz

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlargo-plenus-2022
    • ProduktfamilieArchitectural Wire Mesh
    • ProduktgruppeFacade cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationStrukturelle Verbindung
    • UNSPSCNameMetal fabric media
    • UNSPSCCode40161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSunscreens
    • Klassifizierung10 71 13.43
    • Format2014TitelFixed Sun Screens
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11 11 11
    • OmniClassTitelCurtain Wall Frames
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit