Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LARGO-TWIST 2045
LARGO-TWIST 2045
LARGO-TWIST 2045
LARGO-TWIST 2045
LARGO-TWIST 2045

    LARGO-TWIST 2045

    Das HAVER Architekturgewebe LARGO-TWIST zeichnet sich durch seine geneigten horizontalen Flachdrähte aus. Es erzeugt ein homogenes Erscheinungsbild mit reduzierter Transparenz und großflächiger Brillanz. Je nach Ausrichtung ist dieser Gewebetyp als effektiver Sonnen- oder Sichtschutz gut geeignet.

    Sonnenschutzgewebe mit hervorragenden Verschattungswerten
    Bei einem Einfallswinkel des Sonnenlichts von 60 ° wird der Energieeintrag um mehr als 90 % reduziert. Dies bewirkt in Kombination mit einer Sonnenschutzverglasung einen g-Wert von nur 0,02 und einem Fc Factor von 0,08.

    Befestigungslösung für Fassaden
    Mittels Flachspannkanten, Gabelschrauben und Druckfedern können Gewebeelemente aus Edelstahl über mehrere Geschosse hinweg gespannt werden. Besonders im Außenbereich erfordern die statischen Eigenschaften den Einsatz von Druckfedern. Sie verleihen dem Drahtgewebe bei entsprechender Belastung eine ausreichende Elastizität. Eine solide Unterkonstruktion zur Aufnahme resultierender Lasten ist an den oberen und unteren Befestigungspunkten erforderlich. Die Zwischenbefestigung erfolgt in jeder Geschossebene mittels hinter dem Gewebe verlaufender Rundrohre und Drahtsicherung. In der Vorderansicht ist die Zwischenbefestigung kaum sichtbar.

    Je nach technischer Anforderung sind auch andere Kantenausführungen und Spannsysteme möglich. Spezielle Befestigungslösungen werden individuell ermittelt und umgesetzt.

    HAVER Architekturgewebe erhalten Sie montagefertig, inklusive einer ausführlichen und einfachen Montageanleitung. Die komplett mitgelieferte Befestigungstechnik ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Einmal montiert, benötigen Fassadenverkleidungen aus Edelstahlgewebe wenig bis keine Wartung.

    Spezifikation
    • Gewicht: ~ 5,5 kg/m²
      Offene Fläche, Betrachtungswinkel 90°: ~ 35%
      Offene Fläche, Betrachtungswinkel 35°: ~ 76%

      Abmessung: maßgefertigte Gewebeelemente
      Breite: bis zu 3 m
      Höhe: bis zu 25 m

      Farbe/Lackierung: Farbige Ausführungen sind möglich

      Anwendung: Fassade, Sonnenschutz, Sichtschutz

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlargo-twist-2045
    • ProduktfamilieArchitectural Wire Mesh
    • ProduktgruppeFacade cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationStrukturelle Verbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSunscreens
    • Klassifizierung10 71 13.43
    • Format2014TitelFixed Sun Screens
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11 11 11
    • OmniClassTitelCurtain Wall Frames
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit