Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MULTI-BARRETTE 8123
MULTI-BARRETTE 8123
MULTI-BARRETTE 8123
MULTI-BARRETTE 8123
MULTI-BARRETTE 8123
MULTI-BARRETTE 8123
MULTI-BARRETTE 8123

    MULTI-BARRETTE 8123

    Das HAVER Architekturgewebe MULTI-BARRETTE 8123 zeichnet sich durch seine gewebten Seile aus. Die gewebten Seile verleihen dem Gewebe Flexibilität und Struktur, während die Stäbe für Stabilität sorgen.  Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, ist das Seilgewebe unglaublich stabil und langlebig. MULTI-BARRETTE eignet sich für alle Anwendungen im Innen- und Außenbereich: semi-transparente Fassadenverkleidungen, Balustraden- oder Geländerfüllungen sowie Verkleidungen im Innenbereich.

    Befestigungslösung für Fassaden
    Das Seilgewebe MULTI-BARRETTE kann mit Rundstäben und Augenschrauben großflächig gespannt werden. Besonders im Außenbereich erfordern die statischen Eigenschaften den Einsatz von Druckfedern. Sie verleihen dem Drahtgewebe bei entsprechender Belastung eine ausreichende Elastizität. Eine solide Unterkonstruktion zur Aufnahme resultierender Lasten ist an den oberen und unteren Befestigungspunkten erforderlich. Die Zwischenbefestigung erfolgt in jeder Geschossebene mittels hinter dem Gewebe verlaufender Rundrohre und Drahtsicherung. In der Vorderansicht ist die Zwischenbefestigung kaum sichtbar.

    Je nach technischer Anforderung sind auch andere Kantenausführungen und Spannsysteme möglich. Spezielle Befestigungslösungen werden individuell ermittelt und umgesetzt.

    HAVER Architekturgewebe erhalten Sie montagefertig, inklusive einer ausführlichen und einfachen Montageanleitung. Die komplett mitgelieferte Befestigungstechnik ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Einmal montiert, benötigen Fassadenverkleidungen aus Edelstahlgewebe wenig bis keine Wartung.

    Spezifikation
    • Gewicht: ~ 6,6 kg/m²
      Offene Fläche: ~ 64 %

      Größe: maßgefertigte Gewebeelemente
      Breite: bis zu 3 m
      Höhe: bis zu 40 m

      Farbe/Lackierung: Farbige Ausführungen sind möglich

      Anwendung: Fassade, Decke, Wand, Brüstung, Sonnenschutz

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermulti-barrette-8123
    • ProduktfamilieArchitectural Wire Mesh
    • ProduktgruppeFacade cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationStrukturelle Verbindung
    • UNSPSCNameMetal fabric media
    • UNSPSCCode40161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSunscreens
    • Klassifizierung10 71 13.43
    • Format2014TitelFixed Sun Screens
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11 11
    • OmniClassTitelCurtain Wall Components 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit