Der vandalensichere Trinkbrunnen und Flaschenfüller Haws 1119.14P Hi-Lo ADA verwendet patentierte, per Druckknopf aktivierte Ventilbaugruppen aus Edelstahl, die eine Strahlregulierung von vorne sowie Zugang zu Kartusche und Sieb ermöglichen. Dieser wandmontierte Brunnen bietet den „einzigen“ komplett aus massivem Edelstahl gefertigten Ventilkörper, ist vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe zu warten und bietet Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzufuhrsieb. Die Höhenregulierung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich, sodass die Wartung ohne Ausbau des Ventils einfach ist.
- Optionaler 3000-Gallonen-Wasserfilter erhältlich (Modell 6480)
- Nur Edelstahlventilkörper, die aus massivem Stangenmaterial gefertigt sind
- 100 % bleifreie Wasserwege
- Zu den vandalensicheren Komponenten gehören Sprudelr, Knöpfe, Abflüsse und Bodenplatten
- Das Design aus 14 Gauge Edelstahl Typ 304 sorgt für einen gut konstruierten, robusten Brunnen
- 1 gpm (3,78 L) Flaschenfüller Laminar Flow
- Einfache Wartung durch Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch
- Schöne Satinoberfläche widersteht Flecken und Korrosion
- Das „Hi-Lo“-Design ermöglicht die doppelte Anzahl an Benutzern im Vergleich zu herkömmlichen Brunnen und erfüllt die Anforderungen verschiedener Benutzergrößen
- Weiche, abgerundete Ecken verhindern Missgeschicke und andere Unfälle, die nach der Installation des Brunnens auftreten können
- Einteilige gestanzte Schalen sorgen für ein ästhetisch ansprechendes und langlebiges Design
Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserspender bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Lieferumfang:
- 1119.14: 14 Gauge Hi-Lo-Fontänen
- 1920 : Flaschenfüller
- BP32: Rückwand des Flaschenfüllers
- 6469 : Tropfschale
- 6700.4: Unterputz-Montageplatte
- 6700 : Montageplatte für Flaschenfüller
Warnung gemäß Prop 65. Für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder als Ursache für Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen bekannt ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen.